Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2310 MC3 |
6038 MC3 |
6044 MC3 |
6315 MC3 |
6317 MC3 |
6334 MC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Anzahl der Kugelreihen | Stromisolierung | EAN | Äußerer Ring | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 7316576605130 | - | -30 bis + 150 °C. | 1824.0 | ||
841.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | - | 46 | Einreihig | No current insulation | 7316577096494 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 11059.0 | ||
1,433.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 340 | - | Einreihig | No current insulation | 7316570444667 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 18856.0 | ||
377.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Einreihig | No current insulation | 7316574133666 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 3770.0 | ||
559.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Einreihig | No current insulation | 7316571852621 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 5140.0 | ||
2,209.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 72 | Einreihig | No current insulation | 7316577314284 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 35787.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Brass cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Anzahl der Kugelreihen
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften