Rillenkugellager / 63□□, MC3VL0241 / einreihig / C3

Rillenkugellager / 63□□, MC3VL0241 / einreihig / C3
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6317 MC3VL0241
6318 MC3VL0241
6326 MC3VL0241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

1,216.28 €

1 4 Arbeitstage 73165714290765140.0

1,282.42 €

1 4 Arbeitstage 73165714290835715.0

2,743.51 €

1 4 Arbeitstage 731657142916817220.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung Isolation der Außenflächen des Außenrings (bis t Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support