Pendelkugellager / MP6 Serie / zweireihig / offen / P6

Pendelkugellager / MP6 Serie / zweireihig / offen / P6
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF berücksichtigt werden. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Pendelkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2305 MP6

Teilenummer
2305 MP6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

225.00 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage Spielraum Normal radial clearance
EAN 7316577093660 Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 364.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / MP6 Serie / zweireihig / offen / P6, die Teilenummer ist 2305 MP6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2305 MP6.

Technischer Support