Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QJ311 N2MAC3 |
QJ322 N2MAC3 |
QJ336 N2MAC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | EAN | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316577739681 | -30 bis + 150 °C. | 1680.0 | ||
1,295.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316570299205 | -30 bis + 200 °C. | 11680.0 | ||
3,649.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | 75 | 7316577052643 | -30 bis + 200 °C. | 44500.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Käfig | Brass cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
---|---|---|---|---|---|
Design | Split inner ring | Nut (en) am Außenring | 2 retaining grooves on outer ring shifted by 180 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
EAN
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften