Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
209 NR |
215 NR |
216 NR |
307 NR |
314 NR |
6004 NR |
6204 NR |
6211 NR |
6305 NR |
6307 NR |
6308 NR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576679643 | 435.0 | ||
149.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316576680014 | 1280.0 | ||
263.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316576680076 | 1560.0 | ||
74.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576680250 | 500.0 | ||
277.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316576680694 | 2623.0 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316570505641 | 70.0 | ||
12.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316577740854 | 105.0 | ||
48.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316577302694 | 609.0 | ||
18.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316577062772 | 227.0 | ||
29.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316577738875 | 471.0 | ||
43.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316577738974 | 650.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften