Rillenkugellager / NRC3 Serie / einreihig / C3 / Aussenring

Rillenkugellager / NRC3 Serie / einreihig / C3 / Aussenring
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
308 NRC3
6306 NRC3
6307 NRC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

78.86 €

1 4 Arbeitstage 7316571208398686.0

24.52 €

1 17 Arbeitstage 7316571370583347.0

31.80 €

1 17 Arbeitstage 7316571370675454.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support