Rillenkugellager / RS1C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RS1 / C3 / P6

Rillenkugellager / RS1C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RS1 / C3 / P6
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6305 -RS1C3

Teilenummer
6305 -RS1C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.76 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571370545
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seal on one side Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 220.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / RS1C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RS1 / C3 / P6, die Teilenummer ist 6305 -RS1C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6305 -RS1C3.

Technischer Support