Rillenkugellager / 6203-RSHC3, RSHC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RSH / C3 / P5, ABEC5

Rillenkugellager / 6203-RSHC3, RSHC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RSH / C3 / P5, ABEC5
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6203-RSHC3

Teilenummer
6203-RSHC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.13 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571856322
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seal on one side Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 63.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6203-RSHC3, RSHC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RSH / C3 / P5, ABEC5, die Teilenummer ist 6203-RSHC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6203-RSHC3.

Technischer Support