Pendelkugellager / TN9 Serie / zweireihig

Pendelkugellager / TN9 Serie / zweireihig
Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Pendelkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
127 TN9
61805 TN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) Anzahl der Kugelreihen Stromisolierung EAN Äußerer Ring Temperaturbereich Gewicht
(g)

26.58 €

1 17 Arbeitstage Klasse 0--7316577752901--30 bis + 120 °C.14.0

16.88 €

1 4 Arbeitstage Klasse 5EinreihigNo current insulation7316571520773Without flange/groove-20 bis + 120 °C.22.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Bohrung Cylindrical bore
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Dichtung Keiner. Lager öffnen

Technischer Support