Rillenkugellager / 1□□, 60□□, 62□□, 63□□, TN9C3 Serie / einreihig / C3 / P0, P5, P6

Rillenkugellager / 1□□, 60□□, 62□□, 63□□, TN9C3 Serie / einreihig / C3 / P0, P5, P6
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
108 TN9C3
6002 TN9C3
6201 TN9C3
6204 TN9C3
6205 TN9C3
6206 TN9C3
6305 TN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) Anzahl der Kugelreihen Stromisolierung EAN Äußerer Ring Temperaturbereich Gewicht
(g)

23.65 €

1 17 Arbeitstage Klasse 0--7316570017342--30 bis + 120 °C.12.0

8.56 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5EinreihigNo current insulation7316570544480Without flange/groove-20 bis + 120 °C.28.0

6.27 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5EinreihigNo current insulation7316570580013Without flange/groove-20 bis + 120 °C.34.0

9.65 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5EinreihigNo current insulation7316577729972Without flange/groove-20 bis + 120 °C.98.0

18.48 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5EinreihigNo current insulation7316570490527Without flange/groove-20 bis + 120 °C.118.0

31.22 €

1 17 Arbeitstage Klasse 6EinreihigNo current insulation7316570297522Without flange/groove-20 bis + 120 °C.187.0

16.02 €

1 17 Arbeitstage Klasse 6EinreihigNo current insulation7316570593440Without flange/groove-20 bis + 120 °C.211.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Bohrung Cylindrical bore
Käfig Polyamide cage Spielraum Slightly increased radial clearance Dichtung Keiner. Lager öffnen

Technischer Support