Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6004 TN9C4 |
6205 TN9C4 |
6305 TN9C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316570620825 | 68.0 | ||
18.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316572417768 | 120.0 | ||
15.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316570117653 | 211.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Strongly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften