Rillenkugellager / VA201 Serie / einreihig / CN / P0, P5, P6

Rillenkugellager / VA201 Serie / einreihig / CN / P0, P5, P6
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6003 VA201
6204 VA201
6209 VA201
6215 VA201
6305 VA201
6307 VA201
6310 VA201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

35.31 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5731657111098139.0

32.03 €

1 7 Arbeitstage Klasse 57316577740830101.0

58.98 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316570359824410.0

167.25 €

1 12 Arbeitstage Klasse 073165708656461165.0

52.15 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316570579420220.0

58.52 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316570291490455.0

138.77 €

1 17 Arbeitstage Klasse 673165701096411060.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -40 bis + 250 °C.

Technischer Support