Rillenkugellager / 3□□, 60□□, 62□□, 63□□, Z-Serie / einreihig / Z

Rillenkugellager / 3□□, 60□□, 62□□, 63□□, Z-Serie / einreihig / Z
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
307 -Z
6000 -Z
6008 -Z
6201 -Z
6208 -Z
6215 -Z
6304 -Z
6314 -Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

72.83 €

1 4 Arbeitstage Klasse 67316576680281491.0

5.34 €

1 12 Arbeitstage Klasse 5731657700213619.0

16.16 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316577297280188.0

6.56 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5731657115409136.0

24.81 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316577094346357.0

106.40 €

1 17 Arbeitstage Klasse 073165777383321172.0

10.37 €

1 17 Arbeitstage Klasse 57316577297723143.0

135.87 €

1 4 Arbeitstage Klasse 073165777420872518.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support