Rillenkugellager / ZC4 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / P6

Rillenkugellager / ZC4 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / P6
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6208 -ZC4
6209 -ZC4
6212 -ZC4
6308-ZC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

27.35 €

1 17 Arbeitstage 7316571505909364.0

33.72 €

1 17 Arbeitstage 7316570367744410.0

57.45 €

1 17 Arbeitstage 7316570674453783.0

36.32 €

1 17 Arbeitstage 7316570312928618.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Cover on one side Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support