Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6308 -ZC5
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Extremely increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | EAN | 7316570252354 |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Cover on one side | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Gewicht(g) | 618.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / ZC5 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z, die Teilenummer ist 6308 -ZC5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6308 -ZC5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften