Rillenkugellager / ZNR Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / P0, P6 / Aussenring

Rillenkugellager / ZNR Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / P0, P6 / Aussenring
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
311-ZNR
6208 -ZNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

162.98 €

1 4 Arbeitstage Klasse 073165766805571500.0

33.43 €

1 4 Arbeitstage Klasse 67316570077797365.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring Dichtung Cover on one side
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support