Rillenkugellager / 608-ZTN9LT, ZTN9LT Serie / einreihig / P5 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 608-ZTN9LT, ZTN9LT Serie / einreihig / P5
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

608-ZTN9LT

Teilenummer
608-ZTN9LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.57 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570227413
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on one side Temperaturbereich Für niedrige Temperaturen (-50 bis + 80 °C)
Gewicht(g) 12.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 608-ZTN9LT, ZTN9LT Serie / einreihig / P5, die Teilenummer ist 608-ZTN9LT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 608-ZTN9LT.

Technischer Support