Rillenkugellager / ZZ/VA201 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, P6

Rillenkugellager / ZZ/VA201 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, P6
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6201-ZZ/VA201
6202 -ZZ/VA201
6203 -ZZ/VA201
6204 -ZZ/VA201
6205 -ZZ/VA201
6208 -ZZ/VA201
6306 -ZZ/VA201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

50.77 €

1 12 Arbeitstage Klasse 5731657008808338.0

52.30 €

1 12 Arbeitstage Klasse 5731657029355545.0

55.93 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5731657155201966.0

56.68 €

1 12 Arbeitstage Klasse 57316570739848110.0

58.78 €

1 17 Arbeitstage Klasse 57316570369809130.0

72.15 €

1 12 Arbeitstage Klasse 67316570803259367.0

90.76 €

1 4 Arbeitstage -7316576090585339.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -40 bis + 250 °C.

Technischer Support