Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6005 -ZZ/VA208 |
6006 -ZZ/VA208 |
6210-ZZ/VA208 |
6216 -ZZ/VA208 |
6306 -ZZ/VA208 |
6312 -ZZ/VA208 |
6313 -ZZ/VA208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316570511383 | 77.0 | ||
106.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316571630724 | 118.0 | ||
139.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316577758842 | 460.0 | ||
300.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316570749014 | 1495.0 | ||
89.16 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316570232448 | 346.0 | ||
251.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316570564969 | 1694.0 | ||
283.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316570462197 | 2100.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Graphite cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Cover on both sides |
Temperaturbereich | -150 bis + 350 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften