Rillenkugellager / ZZ/VA228 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / P0, P5, P6

Rillenkugellager / ZZ/VA228 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / P0, P5, P6
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6204-ZZ/VA228
6206-ZZ/VA228
6218 -ZZ/VA228
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

85.70 €

1 12 Arbeitstage Klasse 57316571507262104.0

125.62 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571591889201.0

417.23 €

1 4 Arbeitstage Klasse 073165707239222266.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Graphite cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -150 bis + 350 °C.

Technischer Support