Rillenkugellager / ZZC2 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C2

Rillenkugellager / ZZC2 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C2
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6201 -ZZC2

Teilenummer
6201 -ZZC2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.72 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Reduced radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570762365
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 38.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / ZZC2 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C2, die Teilenummer ist 6201 -ZZC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6201 -ZZC2.

Technischer Support