Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6000 -ZZC3LHT23 |
609 -ZZC3LHT23 |
6203 -ZZC3LHT23 |
6306-ZZC3LHT23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316570257212 | 20.0 | ||
7.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316577732972 | 15.0 | ||
10.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316570045468 | 70.0 | ||
25.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316570530865 | 365.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Cover on both sides |
Temperaturbereich | Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis + 140 °C) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften