Rillenkugellager / ZZC3WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / P0, P5, P6

Rillenkugellager / ZZC3WT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3 / P0, P5, P6
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6004-ZZC3WT
6205-ZZC3WT
6207 -ZZC3WT
6214 -ZZC3WT
6302 -ZZC3WT
6308 -ZZC3WT
6312-ZZC3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

11.70 €

1 4 Arbeitstage -731657154764068.0

14.88 €

1 17 Arbeitstage Klasse 57316571005409131.0

26.21 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571310640293.0

91.03 €

1 4 Arbeitstage -73165718967791116.0

11.90 €

1 4 Arbeitstage -731657129473584.0

53.24 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316570279405635.0

143.90 €

1 4 Arbeitstage Klasse 073165712919181734.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -40 bis + 160 °C.

Technischer Support