Rillenkugellager / ZZC4 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / ZZC4 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6204-ZZC4
6209 -ZZC4
6306-ZZC4
6308-ZZC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

8.90 €

1 17 Arbeitstage Klasse 57316577737083107.0

29.23 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571451572433.0

17.13 €

1 4 Arbeitstage Klasse 67316570096231358.0

37.40 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316576622069611.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Strongly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support