Rillenkugellager / 6009-ZZC4HT, ZZC4HT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / 6009-ZZC4HT, ZZC4HT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6009-ZZC4HT

Teilenummer
6009-ZZC4HT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.74 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570089097
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich Für hohe Temperaturen (-20 bis + 130 °C)
Gewicht(g) 245.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6009-ZZC4HT, ZZC4HT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ, die Teilenummer ist 6009-ZZC4HT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6009-ZZC4HT.

Technischer Support