Rillenkugellager / ZZGJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, P6

Rillenkugellager / ZZGJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / P5, P6
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
608-ZZGJN
6205 -ZZGJN
6206 -ZZGJN
6207 -ZZGJN
6208-ZZGJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

8.70 €

1 12 Arbeitstage Klasse 5731657157750012.0

16.08 €

1 12 Arbeitstage Klasse 57316571533780131.0

21.53 €

1 7 Arbeitstage Klasse 67316571549668201.0

28.62 €

1 12 Arbeitstage Klasse 67316571549743290.0

37.53 €

1 12 Arbeitstage Klasse 67316571549989367.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support