Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6006-ZZN
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | EAN | 7316570703900 |
Äußerer Ring | Ring groove on outer ring | Dichtung | Cover on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Gewicht(g) | 116.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6006-ZZN, ZZN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN / Aussenring, die Teilenummer ist 6006-ZZN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6006-ZZN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften