Rillenkugellager / ZZTN9 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / ZZTN9 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6200 -ZZTN9

Teilenummer
6200 -ZZTN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.05 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570561869
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 32.0

Technischer Support