Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□, 2□□, 3□□, / einreihig / offen / C3

Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□, 2□□, 3□□, / einreihig / offen / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15.875 - 34.925 mm / [Außendurchmesser] 39.688 - 76.2 mm / [Breite] 17.463 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 15.875 und 34.925 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 39.688 und 76.2 mm. Die feste Breite beträgt hier 17.463 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16002
16009
16010
16012
16014
16016
16017
16018
16020
16021
16030
208
214
308
61809
61815
61832
61848
61852
61900
61904
61907
61910
61917
61926
6228
6230
626
6412
6416
RLS5
RLS10
RLS11
RMS8
W626
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

8.53 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 5731657701581527.0

19.92 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 67316577015853166.0

22.48 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 67316577015877189.0

40.97 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 67316577016706299.0

58.32 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 67316577015914427.0

94.50 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 07316577015952593.0

78.52 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 07316577015969621.0

85.53 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 07316577015976837.0

122.47 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 07316577015990915.0

172.72 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 073165770160031168.0

307.05 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 073165770804623064.0

69.47 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 67316576679568393.0

114.25 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 073165766799571200.0

96.12 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 67316577003966671.0

37.05 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6731657663981438.0

102.40 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 67316577098290147.0

355.57 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 073165714145081252.0

938.37 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 073165714402933840.0

1,013.82 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahl-73165714402624168.0

11.50 €

1 7 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 573165771218829.0

14.68 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 5731657709500833.0

46.58 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6731657024126680.0

60.78 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 67316577095046130.0

201.30 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 07316577122025549.0

476.70 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 073165771000921609.0

398.23 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 073165766231417644.0

599.55 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0731657729753210099.0

2.88 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 573165770936228.0

167.75 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 073165766212152767.0

535.20 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 073165766212776718.0

26.02 €

1 17 Arbeitstage 15.87539.688-StahlStahlKlasse 5731657706901658.0

54.83 €

1 17 Arbeitstage 31.7569.8517.463StahlStahlKlasse 67316577017734292.0

58.75 €

1 4 Arbeitstage 34.92576.217.463StahlStahlKlasse 67316577017772370.0

66.22 €

1 4 Arbeitstage 25.463.5-StahlStahlKlasse 67316577017932259.0

17.15 €

1 17 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 573165700564647.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support