Rillenkugellager / 2RS1C3GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P0, P6

Rillenkugellager / 2RS1C3GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P0, P6
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6007 -2RS1C3GJN
6012-2RS1C3GJN
6015 -2RS1C3GJN
6206 -2RS1C3GJN
6210-2RS1C3GJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

25.13 €

1 12 Arbeitstage Klasse 67316571574066154.0

70.23 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571555096414.0

108.75 €

1 4 Arbeitstage Klasse 07316571548616651.0

24.52 €

1 12 Arbeitstage Klasse 67316571535036200.0

61.33 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571573373459.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seals on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support