Rillenkugellager / 2RSHC2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C2

Rillenkugellager / 2RSHC2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C2
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6202 -2RSHC2

Teilenummer
6202 -2RSHC2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.89 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Reduced radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571817460
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 45.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSHC2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C2, die Teilenummer ist 6202 -2RSHC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6202 -2RSHC2.

Technischer Support