Rillenkugellager / 6200 -2RSL, 2RSL Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / P5 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 6200 -2RSL, 2RSL Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / P5
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6200 -2RSL

Teilenummer
6200 -2RSL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.40 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571823881
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Non-contact seal on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 32.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6200 -2RSL, 2RSL Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / P5, die Teilenummer ist 6200 -2RSL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6200 -2RSL.

Technischer Support