Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6001 -2RSLC3 |
608-2RSLC3 |
6203-2RSLC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571818535 | 21.0 | ||
5.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571843889 | 12.0 | ||
7.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571857138 | 65.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Non-contact seal on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften