Rillenkugellager / 2RSLTN9C3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3

Rillenkugellager / 2RSLTN9C3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6001 -2RSLTN9C3LHT23

Teilenummer
6001 -2RSLTN9C3LHT23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.88 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571818771
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Non-contact seal on both sides Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis + 140 °C)
Gewicht(g) 20.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSLTN9C3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3, die Teilenummer ist 6001 -2RSLTN9C3LHT23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6001 -2RSLTN9C3LHT23.

Technischer Support