Rillenkugellager / 6002-2RSLTN9C3VT162, 2RSLTN9C3VT162 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 6002-2RSLTN9C3VT162, 2RSLTN9C3VT162 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6002-2RSLTN9C3VT162

Teilenummer
6002-2RSLTN9C3VT162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.98 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571821481
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Non-contact seal on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 29.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6002-2RSLTN9C3VT162, 2RSLTN9C3VT162 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3, die Teilenummer ist 6002-2RSLTN9C3VT162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6002-2RSLTN9C3VT162.

Technischer Support