Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6006 -2RZ |
61812 -2RZ |
61910 -2RZ |
6206 -2RZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570425239 | 124.0 | ||
74.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577611628 | 103.0 | ||
81.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571499758 | 139.0 | ||
14.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570217582 | 201.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Non-contact seal on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften