Lageradapter G-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH2313 G
AH2332 G
AH2336 G
AH3040 G
AH3138 G
AH3236 G
AHX2330 G
AHX3228 G
AOH3152 G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)
Innere Dimension
(mm)
Äußere Dimension
(mm)
Gewindeausführung

78.88 €

1 17 Arbeitstage Standard version7316570914825344.0616070Modifizierter Thread. angepasst an standardisierte Werte

432.18 €

1 4 Arbeitstage Standard version73165701957294157.0140150170Modifizierter Thread. angepasst an standardisierte Werte

549.70 €

1 4 Arbeitstage Standard version73165700827465490.0154170190Modifizierter Thread. angepasst an standardisierte Werte

477.38 €

1 4 Arbeitstage Standard version73165703808043548.0102190210Modifizierter Thread. angepasst an standardisierte Werte

597.37 €

1 4 Arbeitstage Standard version73165703469544314.0125180200Modifizierter Thread. angepasst an standardisierte Werte

483.10 €

1 4 Arbeitstage Standard version73165706314014696.0140170190Modifizierter Thread. angepasst an standardisierte Werte

392.48 €

1 4 Arbeitstage Standard version73165701964362534.0135145160Modifizierter Thread. angepasst an standardisierte Werte

268.77 €

1 4 Arbeitstage Standard version73165705296231684.0104135150Modifizierter Thread. angepasst an standardisierte Werte

1,427.68 €

1 4 Arbeitstage For hydraulic oil installation731657064641213599.0172240280-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 01:12 Wellentyp For metric shafts

Technischer Support