Rillenkugellager / 6007-2RZTN9HC5C3WT, 2RZTN9HC5C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / C3 / P0

Rillenkugellager / 6007-2RZTN9HC5C3WT, 2RZTN9HC5C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / C3 / P0
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6007-2RZTN9HC5C3WT

Teilenummer
6007-2RZTN9HC5C3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.93 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance EAN 7316571543840 Dichtung Non-contact seal on both sides
Temperaturbereich -40 bis + 160 °C. Gewicht(g) 137.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6007-2RZTN9HC5C3WT, 2RZTN9HC5C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / C3 / P0, die Teilenummer ist 6007-2RZTN9HC5C3WT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6007-2RZTN9HC5C3WT.

Technischer Support