Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, 2ZNR Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / mit Sicherungsring

Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, 2ZNR Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / mit Sicherungsring
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6004 -2ZNR
6200 -2ZNR
6305 -2ZNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

12.43 €

1 12 Arbeitstage Klasse 5731657072819474.0

8.10 €

1 12 Arbeitstage Klasse 5731657066241234.0

28.27 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316570720792237.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support