Ausziehhülsen der G-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AHX3130 G

Teilenummer
AHX3130 G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

282.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 01:12 Design Standard version EAN 7316570977776
Wellentyp For metric shafts Gewicht(g) 1620.0 Breite(mm) 96
Innere Dimension(mm) 145 Äußere Dimension(mm) 160 Gewindeausführung Modifizierter Thread. angepasst an standardisierte Werte

Sie befinden sich auf der Seite für Ausziehhülsen der G-Serie, die Teilenummer ist AHX3130 G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHX3130 G.

Technischer Support