Rillenkugellager / ATN9 Serie / zweireihig

Rillenkugellager / ATN9 Serie / zweireihig
Konfigurierbar in [Breite] 46 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die feste Breite beträgt hier 46 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4200 ATN9
4203 ATN9
4210 ATN9
4310 ATN9
4312 ATN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

22.62 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 5731657700437647.0

25.58 €

1 12 Arbeitstage -Klasse 5731657007942588.0

60.72 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 67316577004475569.0

209.12 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 673165770046281650.0

294.58 €

1 17 Arbeitstage 46Klasse 073165772969312608.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Zweireihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support