Rillenkugellager / 6206 C2 / einreihig / C2

Rillenkugellager / 6206 C2 / einreihig / C2
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6206 C2

Teilenummer
6206 C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.85 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Reduced radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571400822
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 193.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6206 C2 / einreihig / C2, die Teilenummer ist 6206 C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6206 C2.

Technischer Support