Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LR50/7 -2RS |
LR5000 -2RS |
LR5001 -2RS |
LR5002-2RS |
LR5003 -2RS |
LR5004 -2RS |
LR5005 -2RS |
LR5006 -2RS |
LR5007 -2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745726910 | 7 | 15.0 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | - | 9008745726934 | 10 | 30.0 | ||
22.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745726941 | 12 | 30.0 | ||
23.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 13 | 9008745729362 | 15 | 60.0 | ||
26.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745726958 | 17 | 70.0 | ||
31.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745726965 | 20 | 120.0 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745726972 | 25 | 150.0 | ||
37.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745726989 | 30 | 250.0 | ||
43.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | - | 9008745726996 | 35 | 300.0 |
Loading...
Rollentyp | Kugelförmiger Außenring | Werkstoff | Lagerstahl | Kugelreihen | Zweireihiges Lager |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamid | Äußerer Ring | Sphärische Außenfläche | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite B(mm)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften