Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 16□□□, C3 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 16□□□, C3 Serie / einreihig / C3
Konfigurierbar in [Breite] 49 - 65 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 49 und 65 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16004 C3
16005 C3
16008 C3
16018 C3
16021 C3
16028 C3
6000 C3
6010 C3
61805 C3
61914 C3
61917 C3
6211 C3
6212 C3
6228 C3
6230 C3
6232 C3
6302 C3
6309 C3
6314 C3
6319 C3
6321 C3
6324 C3
6326 C3
6328 C3
6330 C3
6403 C3
6404 C3
6409 C3
6410 C3
6411 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

9.48 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 5731657705829449.0

10.07 €

1 12 Arbeitstage -Klasse 5731657667662856.0

16.18 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 67316576676673125.0

85.53 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 07316570671599837.0

172.72 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 073165708291981168.0

285.75 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 073165777376872486.0

2.92 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 5731657136466718.0

13.90 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 67316571365008255.0

17.18 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 5731657029941022.0

93.62 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 67316576639173353.0

201.30 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 07316576636943549.0

21.20 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 67316576681387590.0

26.35 €

1 12 Arbeitstage -Klasse 67316571369570755.0

382.90 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 073165766188337644.0

599.55 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 0731657662139010099.0

811.85 €

1 4 Arbeitstage --731657420900213300.0

4.32 €

1 12 Arbeitstage -Klasse 5731657137033079.0

24.03 €

1 12 Arbeitstage -Klasse 67316571374710817.0

81.50 €

1 12 Arbeitstage -Klasse 073165713677812487.0

189.11 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 073165713679655653.0

460.70 €

1 4 Arbeitstage 49Klasse 073165766197867972.0

674.03 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 0731657662576312455.0

888.02 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 0731657173121615150.0

1,071.93 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 0731657452862220550.0

1,263.73 €

1 17 Arbeitstage 65-731657247305422910.0

29.12 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 67316577068798270.0

49.03 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 67316577650733400.0

99.60 €

1 12 Arbeitstage -Klasse 073165766211611538.0

116.93 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 073165766211851888.0

139.50 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 073165766212082299.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support