Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
305703 -2RSR |
305805 -2RSR |
LR6000 -2RSR |
LR6001-2RSR |
LR6002-2RSR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | Kugelreihen | Käfig | EAN | Innendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 17.5 | Zweireihiges Lager | Polyamid | 9008745133831 | 17 | 170.0 | ||
37.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 20.6 | Zweireihiges Lager | Polyamid | 9008745134135 | 25 | 340.0 | ||
10.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | - | Einreihiges Lager | Stahl | 9008745727009 | 10 | 20.0 | ||
11.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Einreihiges Lager | Stahl | 9008745727016 | 12 | 26.0 | ||
12.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Einreihiges Lager | Stahl | 9008745727023 | 15 | 45.0 |
Loading...
Rollentyp | Kugelförmiger Außenring | Werkstoff | Lagerstahl | Äußerer Ring | Sphärische Außenfläche |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite B(mm)
Kugelreihen
Käfig
EAN
Innendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften