Rillenkugellager / 62□□, 63□□ / einreihig / C4

Rillenkugellager / 62□□, 63□□ / einreihig / C4
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6202 C4
6304 C4
6311 C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

7.38 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5731657729736544.0

10.13 €

1 17 Arbeitstage Klasse 57316570879131139.0

68.38 €

1 17 Arbeitstage Klasse 073165773030591338.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Strongly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support