Rillenkugellager / 60□□, M Serie / einreihig / P0

Rillenkugellager / 60□□, M Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 190 - 280 mm / [Außendurchmesser] 420 mm / [Breite] 46 - 65 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 190 und 280 mm. Der Außendurchmesser liegt 420 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 46 und 65 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6038 M
6056 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

841.58 €

1 4 Arbeitstage 190-46731657662159811059.0

2,839.78 €

1 4 Arbeitstage 28042065731657117312231000.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support