Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KRV16 PP |
KRV19 PP |
KRV47 PP |
KRV80 PP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenbreite B (mm) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 9008745719318 | 6 | 19.0 | ||
18.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745719332 | 8 | 31.0 | ||
44.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745719462 | 20 | 390.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 100 | 9008745719509 | 30 | 1600.0 |
Loading...
Rollentyp | Kugelförmiger Außenring | Werkstoff | Lagerstahl | Axiale Befestigung | Sechskantbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Keiner. Komplettnadellager | Schmierung & Wartung | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich | Äußerer Ring | Sphärische Außenfläche |
Dichtung | Axiale Unterlegscheibe aus Kunststoff mit beidseitiger Abdichtung | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. | Exzenterring | Ohne Exzenterring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenbreite B(mm)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften