Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61840 MA |
61844 MA |
61860 MA |
61872 MA |
61936 MA |
61948 MA |
61960 MA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576613043 | 2290.0 | ||
879.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | - | 7316576610585 | 2963.0 | ||
1,813.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 380 | 7316577093677 | 10430.0 | ||
3,853.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 440 | 7316577121769 | 21060.0 | ||
1,051.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316577095398 | 5026.0 | ||
1,324.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316577095411 | 8598.0 | ||
2,502.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 420 | 7316577100627 | 24550.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Brass cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften