Schließnase , Rolle R-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
361200 R
361208 R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

10.42 €

1 4 Arbeitstage 90087451419971040.0

36.08 €

1 4 Arbeitstage 900874514232140450.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Werkstoff Lagerstahl Kugelreihen Einreihiges Lager
Käfig Stahl Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support